フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
LXAB, PLXAB,SLXAB, LXNAB, PLXNAB, SLXNAB - 片持ちピン-おねじ取付・めねじタイプ/六角タイプ
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
LXAB, PLXAB,SLXAB, LXNAB, PLXNAB, SLXNAB - 片持ちピン-おねじ取付・めねじタイプ/六角タイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LXAB17-2-F17-MA6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TS
材質
MAT
表面処理
ST
No.
NO
D
D [mm]
D 許容差
DTOL [mm]
Y 指定1mm単���
Y [mm]
Y寸公差変更
ALT1
Y 公差
YTOL [mm]
F 指定1mm単位
F [mm]
MA (並目)選択
MA
N 指定1mm単位
N [mm]
B
B [mm]
(C)
C [mm]
M (並目)
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LXAB6-2-F10-MA3
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
6
6
-0.004/-0.012
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
10
3
0
8
9.2
M6
LXAB8-2-F12-MA4
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
8
8
-0.005/-0.014
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
12
4
0
10
11.5
M8
LXAB10-2-F12-MA4
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
10
10
-0.005/-0.014
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
12
4
0
13
15.0
M10
LXAB12-2-F15-MA5
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
12
12
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
5
0
14
16.2
M12
LXAB13-2-F15-MA5
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
13
13
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
5
0
17
19.6
M12
LXAB15-2-F17-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
15
15
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
17
6
0
17
19.6
M12
LXAB16-2-F17-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
16
16
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
17
6
0
19
21.9
M12
LXAB17-2-F17-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
17
17
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
17
6
0
19
21.9
M12
LXAB18-2-F17-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
18
18
-0.006/-0.017
2
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
17
6
0
24
27.7
M12
LXAB20-4-F15-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
20
20
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
6
0
24
27.7
M20
LXAB20A-4-F15-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
20A
20
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
6
0
24
27.7
M16
LXAB22-4-F15-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
22
22
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
6
0
24
27.7
M20
LXAB22A-4-F15-MA6
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
22A
22
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
15
6
0
24
27.7
M16
LXAB25-4-F20-MA8
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
25
25
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
20
8
0
27
31.2
M20
LXAB25A-4-F20-MA8
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
25A
25
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
20
8
0
27
31.2
M16
LXAB30-4-F20-MA8
ねじ長さ固定タイプ
S45C
四三酸化鉄皮膜
30
30
-0.007/-0.020
4
YKC(Y寸法公差変更)なし
N/A
20
8
0
32
36.9
M20
圧縮表現を表示 (17 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- LXAB, PLXAB,SLXAB, LXNAB, PLXNAB, SLXNAB
ショートテキスト
片持ちピン-おねじ取付・めねじタイプ/六角タイプ
最終更新日
29.11.2024 04:13:41
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties