Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Electric motors
Three-phase asynchronous
CHT-Aluminium motors - Three-phase asynchronous
Chiaravalli
Electric motors
Three-phase asynchronous
CHT-Aluminium motors - Three-phase asynchronous
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IE1_80_2P_A2_0.75_B3
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Size
GR
Efficiency
EFF
Poles
POL
Display field
PWN
Motor power
PWR [Kw]
Flange
FL
nN
N [min^-1]
MN
MN [Nm]
In
IN [A]
cos
ANGLE [°]
100%
NI [%]
75%
NI2 [%]
50%
NI3 [%]
Ms/Mn
MSMN
Mmax/Mn
MM
Is/In
II
Jo
J [kg*m^2]
Weight
W [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56
IE1
2P
A2
0.09
B3
2670
0.3
0.3
0.69
57.3
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00010
2.80
63
IE1
2P
A2
0.18
B3
2750
0.6
0.6
0.69
62.3
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00020
3.70
71
IE1
2P
A2
0.37
B3
2750
1.3
0.9
0.79
73.5
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00030
5.10
80
IE1
2P
A2
0.75
B3
2830
2.5
1.7
0.85
74.6
-
-
2.3
2.3
5.0
0.00080
8.30
90
IE1
2P
S2
1.5
B3
2800
5.1
3.1
0.88
78.9
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00120
12.00
100
IE1
2P
LA2
3
B3
2880
9.9
5.9
0.88
84.1
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00290
22.70
112
IE1
2P
M2
4
B3
2880
13.3
7.6
0.89
85.5
-
-
2.2
2.3
6.0
0.00600
28.00
132
IE1
2P
S2
5.5
B3
2900
18.1
10.4
0.89
85.5
-
-
2.0
2.3
6.0
0.01090
38.00
160
IE1
2P
M2
11
B3
2920
36.0
20.6
0.89
87.5
-
-
1.8
2.3
6.0
0.03800
81.00
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- CHT-Aluminium motors
ショートテキスト
Three-phase asynchronous
最終更新日
21.10.2025 08:30:02
単位
キーワード
Electric motors
asynchronous
motors
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
8.30 kg
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
44-08 電気モーター
ECLASS 13.0
44-08 Electric motor
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)