フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
56_コンベヤ
CVKE1 - コンベヤ用駆動部カバーE
Misumi
メトリック
56_コンベヤ
CVKE1 - コンベヤ用駆動部カバーE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CVKE1-50
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
No.
NO
B (ベルト幅) 選択
B [mm]
B1
B1 [mm]
対応コンベヤ
AC
1
CVKE1-50
CVKE
1
50
88
SVKN,SVKR
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- CVKE1
ショートテキスト
コンベヤ用駆動部カバーE
最終更新日
29.05.2023 09:37:00
単位
キーワード
コンベヤ用駆動部カバーE
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties