Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
D
DARQ
DARQ-K-F - 取付モジュール
Festo
製品 (A - Z)
D
DARQ
DARQ-K-F - 取付モジュール
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
有効範囲
INFO
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
553840
DARQ-K-F12S27-F10S22
2024-06-30
2.900
4052568198084
553841
DARQ-K-F12S27-F10S22-R1
2024-06-30
2.900
4052568198091
8084186
DARQ-K-V-F03S9-F03S9-R13
0.392
4052568449612
8084187
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R13
0.410
4052568449629
8084188
DARQ-K-V-F04S11-F04S11-R13
0.480
4052568449636
8084189
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R13
0.630
4052568449643
8084190
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R13
0.725
4052568449650
8084191
DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13
0.830
4052568449667
8132814
DARQ-K-V-F07S17-F03S9-R13
0.866
4052568555917
8084192
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R13
0.823
4052568449674
8084193
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
0.926
4052568449681
8084194
DARQ-K-V-F07S17-F07S14-R13
0.980
4052568449698
8084195
DARQ-K-V-F07S22-F05S11-R13
0.986
4052568449704
8133487
DARQ-K-V-F10S22-F04S11-R13
1.410
4052568555931
8084196
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13
1.432
4052568449711
8084197
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13
2.045
4052568449728
8084198
DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13
2.113
4052568449735
8084199
DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13
1.935
4052568449742
8086439
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13
2.134
4052568451387
圧縮表現を表示 (67 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- DARQ-K-F
オーダー番号
8084193
ショートテキスト
取付モジュール
最終更新日
09.12.2025 15:21:41
単位
キーワード
取付モジュール
製品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
8084193
Type Code
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
GTIN-Code
4052568449681
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-01-09-02 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
製品タイプ
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ジーティーエヌ
4052568449681
メーカー商品番号
8084193
メーカー名
Festo
メーカー製品注文接尾辞
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ECLASS 10.1
27-29-43-04 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
Product type
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
product article number of manufacturer
8084193
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
GTIN
4052568449681
ECLASS 9.1
27-29-92-04 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
GTIN
4052568449681
Manufacturer product number
8084193
Manufacturer name
Festo
description of product type
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ECLASS 7.1
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Manufacturer product number
8084193
Product type description
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Net weight
0.926 kg
GTIN
4052568449681
ECLASS 6.2
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Manufacturer product number
8084193
Product type description
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
GTIN
4052568449681
ECLASS 6.1
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Manufacturer product number
8084193
Product type description
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ECLASS 6.0
27-29-92-04 Piston rod attachement (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Manufacturer product number
8084193
Product type description
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ECLASS 5.1
27-29-92-04 Piston rod attachement (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
Product name
8084193 DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
Article number
8084193
Product type description
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
ECLASS 5.0
27-29-92-04 04
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)