フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
27 - 電気工学、自動化、プロセス制御工学
27-27 - バイナリセンサー技術、安全性関連センサー技術、生産技術
27-27-28 - 超音波センサー、スイッチ
27-27-28-01 - 超音波一方通行バリア
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 - Double sheet sensors
ECLASS 11.0
...
27-27-28 - 超音波センサー、スイッチ
27-27-28-01 - 超音波一方通行バリア
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15 - Double sheet sensors
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
Product Picture
PRODUCT_PICTURE
MANUID
Short Description
DESCSHORT
EAN
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
max. measuring range -length
AAB866006 [mm]
Open circuit current
BAD858004 [mA]
min. ambient temperature
BAA038006 [°C]
Voltage type
BAD915006
Housing construction form
BAD840006
max. ambient temperature
BAA039006 [°C]
Housing material
BAC461010
Number of content units per order unit
NOCUPEROU
1
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
Double sheet sensor UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
4050143502189
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
60
40
0
cylinder, thread
60.00
Polyamide
1
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 11.0
- UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
オーダー番号
UDB-18GS-2E3-0,2M-V15
ショートテキスト
Double sheet sensors
最終更新日
13.12.2022 15:41:59
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-27-28-01 超音波一方通行バリア
ECLASS 11.0
27-27-28-01 超音波一方通行バリア
ECLASS 9.1
27-27-28-01 超音波一方通行バリア
Polyamide
Polyamide
cylinder, thread
cylinder, thread
ETIM 10.0
EC001847 Ultrasonic single beam reflex light curtain
ETIM 9.0
EC001847 Ultrasonic single beam reflex light curtain
ETIM 8.0
EC001847 Ultrasonic single beam reflex light curtain
ETIM 7.0
EC001847 Ultrasonic single beam reflex light curtain