2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DKAZS2N0W

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
製品コード
PRODUCT_CODE
仕様
DESIGNATION
製品カテゴリー
PRODUCT_CATEGORY
測定範囲
MEASURING_RANGE
測定原理
MEASURING_PRINCIPLE
精度 @ 25°C typ.
ACCURACY___25_C_TYP_
出力信号
OUTPUT_SIGNAL
電気接続
ELECTRICAL_CONNECTIONS
圧力接続
PRESSURE_CONNECTIONS
メディア温度
MEDIA_TEMPERATURE
周囲温度
AMBIENT_TEMPERATURE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EP45SW2HY
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
AU9GIMSVD
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
GEDB8GKJN
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
40HW5P6TX
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
DTK59CG9L
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
GMHG9I793
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
EIMZ72NZE
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
DKAZS2N0W
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
4E9H7EWPR
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
BCVU9NRHX
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
XWPVW2GN3
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
ZJ1P4OLQJ
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
4RPRAU6HH
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
BWA88PTK8
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
ATB8SEUX2
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
CFZ6VNTFI
DPC
8380
ディスプレイ圧力スイッチ
圧力トランスミッタ電子圧力スイッチ
0 ...0 ... から 0 ...100 bar 0 ...2.5 ~ 0 ...1500 psi 調整可能
厚膜セラミック
± 0.5 % FS typ. ± 0.3 % FS typ.
4 ... 20 mA、0 ...5 VDC、1 ... 6 VDC、0 ...10 VDC、切替可能mAまたはV
オス電気コネクタ M12x1、5極 オス電気コネクタ M12x1、4極
G1/4inch f; G1/4inch m; G12 m、DIN3852-E; 1/4inchNPT m; R14 m、DIN3858; 7/16inch-20UNF m、DIN3866; 7/16inch-20UNF m、SAE4(J1926); 7/16inch-20UNF f、SAE J512、バルブオープナー; 916-18UNF m、SAE6(J1926); G34フロントメンブレン
-25°C ...+85°C
最大-25°C ...+85°C (UL 定格周囲温度 -20°C ... +80°C) 詳細は電気的接続の項を参照。
圧縮表現を表示 (16 product)
オーダー番号DKAZS2N0W
最終更新日12.06.2025 08:18:23
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties