フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
33_管/継手/ホース/バルブ/サニタリー管
HOCTD - ダクトホース -耐熱・低発塵タイプ-
Misumi
メトリック
33_管/継手/ホース/バルブ/サニタリー管
HOCTD - ダクトホース -耐熱・低発塵タイプ-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HOCTD75-0.5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
使用温度範囲(℃)
OTR
呼び径
NO
ホース長さ 指定0.1m単位
HL [m]
ホース内径(参考)
DD [mm]
D
D [mm]
P
P [mm]
1
2
3
4
5
HOCTD50-0.5
~130℃
50
0.5
51.0
54.5
20
HOCTD75-0.5
~130℃
75
0.5
76.0
80.0
20
HOCTD100-0.5
~130℃
100
0.5
102.5
106.0
23
HOCTD125-0.5
~130℃
125
0.5
127.5
131.0
23
HOCTD150-0.5
~130℃
150
0.5
152.0
155.0
23
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- HOCTD
ショートテキスト
ダクトホース -耐熱・低発塵タイプ-
最終更新日
29.11.2024 04:26:59
単位
キーワード
ダクトホース
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
HOCTD75-0.5