Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fenghua
FA
20 CLCT
EAR - helical gear
Fenghua
FA
20 CLCT
EAR - helical gear
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EARFC-1.5-14-B17-P8N
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
代码
CODE
类型
TYPE
类型
TYPE2
材质
MAT
表面处理
SUR
齿面硬度
HBR
左旋角
A
模数
M
Z
B
P
d
D
D
D1
H
L
L1
M
M2
ZZHC
ZZMC
MC
1
2
EARFC
精铣型
键槽孔型
S45C
发黑
—
19°31‘42‘’
1.5
14
17
8N
22.28
25.28
16
26
4.5
M4
N/A:无加工
N/A:未加工
0
EARFD
精铣型
键槽孔型
S45C
发黑
HRC50~55
19°31‘42‘’
1.5
14
17
8N
22.28
25.28
16
26
4.5
M4
N/A:无加工
N/A:未加工
0
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Fenghua
- EAR
ショートテキスト
helical gear
最終更新日
27.09.2025 01:24:40
単位
キーワード
helical gear
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
EARFC-1.5-14-B17-P8N
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)