Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
E
EGC
EGC-HD-TB (m) - リニアアクチュエータ, モジュラーシステム
Festo
製品 (A - Z)
E
EGC
EGC-HD-TB (m) - リニアアクチュエータ, モジュラーシステム
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556823 EGC-HD-125-50-TB-0H-GK
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
サイズ
BG
ストローク
HUB [mm]
拡張ポジション
HUBST [mm]
機能
FKT
予備ストローク
HR [mm]
テーブル
SL
追加テーブル左
ZSL
追加テーブル右側
ZSR
Lubrication function
S
Measuring system
MES
Displacement encoder attachment position
ANB
Toothed belt material
AZM
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B8 [mm]
D1 [mm]
1
2
3
556823
EGC-HD-125
125.000
50
0
TB
0
GK
-
-
-
-
-
-
124.000
120.000
21.000
80.000
43.000
556824
EGC-HD-160
160.000
50
0
TB
0
GK
-
-
-
-
-
-
162.000
156.000
27.500
105.000
48.000
556825
EGC-HD-220
220.000
50
0
TB
0
GK
-
-
-
-
-
-
224.000
216.000
40.000
140.000
80.000
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- EGC-HD-TB (m)
ショートテキスト
リニアアクチュエータ, モジュラーシステム
最終更新日
07.03.2025 09:14:18
単位
キーワード
モジュラーシステム
リニアアクチュエータ
製品
Additional links
Electric Motion Sizing
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_POSITIONING 位置決め
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-30-17-90 直線運動モジュール/車軸(未分類)
メーカー名
Festo
ECLASS 9.1
23-30-17-90 直線運動モジュール/車軸(未分類)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 8.1
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unspecified)
Manufacturer name
Festo
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unspecified)
ECLASS 6.2
23-30-17-90 Linear motion module/axle (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-02-91-90 90
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)