Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CAME
インターホン・システム
XVP
電気器具_XVPF
CAME
インターホン・システム
XVP
電気器具_XVPF
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NFC1LRSIA
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
毎年
ANNUALLY
アセットタイプ
ASSET_TYPE
バーコード
BAR_CODE
バッテリー供給
BATTERY_SUPPLY
カテゴリー
CATEGORY
認可
CE_APPROVAL_
カラー
COLOUR
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインカントリー
DESIGN_COUNTRY
デザインオプション
DESIGN_OPTION
継続時間単位
DURATION_UNIT
電子コード
EAN_CODE
1
NFC1LRSIA
システムヘルスチェック
固定
8050456081971
0
Ss_75_40_02_94
1
ブラック
0
0
1219.200
XVPは、7インチディスプレイを備えたタッチスクリーン・ビデオ・ドアエントリー・パネルで、IP360システムを備えた大型の高級建造物に最適です。1.3メガピクセルのカメラは、水平130°、垂直95°の広視野角で、円形LEDシステムにより、人物を明るく照らし、表敬照明としても機能します。反射防止ガラス・スクリーンにはOPTICAL BONDINGテクノロジーが採用され、あらゆる光の条件下で完璧な視界を確保し、耐傷性と耐衝撃性を高めています。表面全体は厚さ5mmの強化ガラスでコーティングされ、衝撃や損傷に対するIK08保護等級を備えています。ディスプレイ上のグラフィックは、ロゴ、画像、テキストでカスタマイズすることができます。
イタリア
-1
最低10年
8050456081971
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
CAME
- 電気器具_XVPF
オーダー番号
NFC1LRSIA
最終更新日
16.07.2024 10:47:18
単位
キーワード
XVP
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)