フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
E
EPCC
EPCC-BS (m) - 電動シリンダ, モジュラーシステム
Festo
製品 (A - Z)
E
EPCC
EPCC-BS (m) - 電動シリンダ, モジュラーシステム
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5428849 EPCC-BS-32-25-3P-A
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
サイズ
BAU
ストローク mm
HUB [mm]
拡張ポジション
HUBST [mm]
スピンドルピッチ
SPI
ロッド先端ねじのタイプ
KOLB
スクレーパバリエーション
ABSF
ピストンロッド延長
KOL [mm]
位置検出
POS
ガイドユニット
FUH
LOD Level
LODLEVEL
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
D6 [mm]
D7 [mm]
1
2
3
4
5428821
EPCC-BS
25
25
0.000
2P
-
-
0.000
A
-
High
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
5428849
EPCC-BS
32
25
0.000
3P
-
-
0.000
A
-
High
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
5428878
EPCC-BS
45
25
0.000
3P
-
-
0.000
A
-
High
45.000
32.500
24.000
16.500
35.000
32.000
16.300
0.000
3.000
41.000
12.000
26.520
5428914
EPCC-BS
60
25
0.000
5P
-
-
0.000
A
-
High
60.000
46.500
30.000
24.000
48.500
42.000
30.500
48.000
0.000
0.000
16.000
33.600
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- EPCC-BS (m)
ショートテキスト
電動シリンダ, モジュラーシステム
最終更新日
18.12.2025 18:48:16
単位
キーワード
モジュラーシステム
製品
電動シリンダ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-30-18-90 電気機械式シリンダー(指定なし)
メーカー名
Festo
23-19-03-01 セクションシリンダー
ECLASS 12.0
23-30-18-90 Electromechanical cylinder (unspecified)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
23-30-18-90 Electromechanical cylinder (unspecified)
Manufacturer name
Festo
ETIM 10.0
EC003742 Electronic door cylinder
EC003176 Cylinder for lock