フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 11.0
23 - 機械要素、備品、取付
23-21 - 扉取付具
23-21-90 - ドア取付具(その他)
23-21-90-90 - ドア取付具(その他、未分類)
GN 4490.1-L-2 - ELESA-Mounting plates
ECLASS 11.0
...
23-21 - 扉取付具
23-21-90 - ドア取付具(その他)
23-21-90-90 - ドア取付具(その他、未分類)
GN 4490.1-L-2 - ELESA-Mounting plates
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ELESA-Mounting plates GN 4490.1-A4-50-L-2-GS
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
Code
CODE
Description
DESCRIPTION
l1
DIM01 [mm]
l2
DIM02 [mm]
l3
DIM03 [mm]
d
DIM04 [mm]
m1
DIM05 [mm]
m2
DIM06 [mm]
m3
DIM07 [mm]
m4
DIM08 [mm]
m5
DIM09 [mm]
s
DIM10 [mm]
For aluminum profiles
DIM11
Weight
WEIGHT [g]
1
2
3
GN.22833
GN 4490.1-A4-50-L-2-GS
50
33.5
18.5
4.2
40
11.0
15.5
8.9
5
2
30
18
GN.22835
GN 4490.1-A4-68-L-2-GS
68
51.0
21.5
4.2
55
11.0
33.0
9.5
7
2
40/45
22
GN.22836
GN 4490.1-A4-80-L-2-GS
80
49.0
24.5
5.2
65
11.0
31.0
11.5
7
2
40/45
24
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 11.0
- GN 4490.1-L-2
オーダー番号
GN.22833
ショートテキスト
ELESA-Mounting plates
最終更新日
02.12.2025 14:45:32
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-21-11-92 ドアハードウェア(アクセサリー)
23-21-90-90 ドア取付具(その他、未分類)
90-90-90-90 中間分類(特定せず)
ECLASS 11.1
23-21-11-92 Door hardware (accessories)
23-21-90-90 ドア取付具(その他、未分類)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 11.0
23-21-11-92 Door hardware (accessories)
23-21-90-90 ドア取付具(その他、未分類)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 10.1
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 10.0.1
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 9.1
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 9.0
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 8.1
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 8.0
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unspecified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 7.1
23-21-92-90 Door fittings (accessories, unclassified)
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 7.0
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 6.2
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 6.1
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)
ECLASS 6.0
90-90-90-90 Interim classification (unspecified)