Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
JW Winco
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Gripping Trays
GN 739.1 Plastic Gripping Trays, Clip-In Type
EN 739.1 - Gripping Trays, Plastic, Clip-In Type, White
JW Winco
...
Gripping Trays
GN 739.1 Plastic Gripping Trays, Clip-In Type
EN 739.1 - Gripping Trays, Plastic, Clip-In Type, White
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gripping Tray, Plastic EN 739.1-115-WS
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
L [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
US-Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOWINCO
1
EN 739.1-115-WS
115
0.0500
39263000
YES
Product details
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
JW Winco
- EN 739.1
オーダー番号
EN 739.1-115-WS
ショートテキスト
Gripping Trays, Plastic, Clip-In Type, White
最終更新日
29.05.2026 06:53:27
単位
キーワード
Gripping
Operating
Operating parts
Plastic
Type
device
handles
machine
trays
using
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONTROLING 制御
BYFUNC_PULLING 引張
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
EN 739.1-115-WS
RoHS認証
YES
Customs Tariff Number
39263000
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-90 取っ手(未分類)
ECLASS 10.1
23-01-01-90 取っ手(未分類)
ECLASS 10.0.1
23-01-01-90 取っ手(未分類)
ECLASS 9.1
23-01-01-90 取っ手(未分類)
ECLASS 9.0
23-01-01-90 Handle (control elem., unspecified)
ECLASS 8.1
23-01-01-90 Handle (control elem., unspecified)
ECLASS 8.0
23-01-01-90 Handle (control elem., unspecified)
ECLASS 7.1
23-01-01-90 Handle (control elem., unclassified)
ECLASS 7.0
23-01-01-90 Handle (control elem., unclassified)
ECLASS 6.2
23-01-01-90 Handle (control elem., unclassified)
ECLASS 6.1
23-01-01-90 Handle (control elem., unclassified)
ECLASS 6.0
23-01-01-90 Handle (control elem., unclassified)
ECLASS 5.1
23-01-01-90 Handle (unclassified)
ECLASS 5.0
23-01-01-90 90
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)