2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fig. 2563 400

テーブルを展開
1/5
CODE
DN [mm]
FIGUR
LOD Level
LODLEVEL
Type
TYP
D1 [mm]
L2 [mm]
B2 [mm]
L3 [mm]
B3 [mm]
H [mm]
H1 [mm]
Cover Ø
DL [mm]
Cover hight
DLA [mm]
Weight
G [kg]
Frame Weight
FG [kg]
Cover Weight
CG [kg]
Model
MOD
Info
INFO
1
2
3
2563-040-00
400
2563
400
040
390
474
474
470
470
35
57.00
410
17
24
10
14
without Locks
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, quadrangular frame, round lid, on cement pipe, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited
2563-050-00
500
2563
400
050
500
585
585
580
580
40
70.00
515
19
42
18
24
without Locks
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, quadrangular frame, round lid, on cement pipe, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited
2563-060-00
600
2563
400
060
600
685
685
680
680
42
85.00
639
21
52
20
32
without Locks
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, quadrangular frame, round lid, on cement pipe, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキストManhole cover
最終更新日24.04.2025 07:09:08
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code2563-040-00
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Compare multiple parts
Add at least 2 products with