2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FRNWR25

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
No.
NO
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
FRNWR16
16
17
16
32.4
FRNWR25
25
26
24
42.0
FRNWR40
40
41
39
56.4
FRNWR50
50
52
50
70.2
圧縮表現を表示 (4 product)
ショートテキスト真空配管用継手 -NW(KF)フランジタイプ/JISフランジ- -センターリング-アウター付き-
最終更新日29.05.2023 07:59:39
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeFRNWR25