2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IUQDS49A8

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
皮相電力
APPARENT_POWER
利用係数を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カテゴリー
CATEGORY
利用係数
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コスト
COST
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
エディション番号
EDITION_NUMBER
エネルギー効率クラス
ENERGY_EFFICIENCY_CLASS
IP定格
IP_RATING
ランプ
LAMP
メーカー名
MANUFACTURER_NAME
マスユニット
MASSUNIT
材質
MATERIAL
1
IUQDS49A8
0
0
照明器具
0
0
0
タイプ75
A+からEまでのランプに対応
IP20
E27 ES ランプ 英国/EU - E26 米国/カナダ
アングルポイズ
1
アルミニウム&スチール - 塗装/メッキ
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号IUQDS49A8
最終更新日15.10.2025 07:16:18
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberIUQDS49A8