フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Case Systems
ベースキャビネット
一般記憶装置_B3050
Case Systems
ベースキャビネット
一般記憶装置_B3050
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFLOFODTK
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
ケース厚
CASE_THICKNESS
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
深さ
DEPTH
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ドアの高さ
DOOR_HEIGHT
ドア厚
DOOR_THICKNESS
引き出しの高さ
DRAWER_HEIGHT
フレーム公開
FRAME_REVEAL
ハンドルの長さ
HANDLE_LENGTH
高さ
HEIGHT
ホスト
HOST
1
MFLOFODTK
1
0.625
0
0
0
24.030
オープン/引き出し収納
-1
23.365
0.625
7
0.125
3.000
34.490
0
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Case Systems
- 一般記憶装置_B3050
オーダー番号
MFLOFODTK
最終更新日
09.12.2024 12:21:31
単位
キーワード
ベースキャビネット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties