Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Industrial couplings
GIFLEX
GFAS
Components
GFAS - Series GFAS with steel bell
Chiaravalli
...
Industrial couplings
GIFLEX
GFAS
Components
GFAS - Series GFAS with steel bell
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00304040_40
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part number
CODE
Coupling type
TYPE
Ø d
DM [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
Ø D
D [mm]
Ø D1
D1 [mm]
E
E [mm]
Ø F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
M
M [mm]
I
I [mm]
L
L [mm]
O
O [mm]
P
P [mm]
R
R [mm]
S
S [mm]
T
T [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
00302540_25
GFAS 25
25
13.0
43.0
29
42
40
41.0
70
3
41.0
85
60.0
60.0
32.0
48.0
104.0
104.0
123.0
0.69
00303240_32
GFAS 32
32
16.0
49.0
35
55
55
48.5
85
3
48.5
100
80.0
80.0
47.5
66.5
131.5
131.5
163.0
1.58
00304040_40
GFAS 40
40
18.5
54.5
42
64
64
56.0
95
3
56.0
115
80.0
80.0
42.5
66.0
139.0
139.0
163.0
2.10
00305640_56
GFAS 56
56
27.0
60.0
45
80
80
68.0
120
4
60.0
132
100.0
100.0
59.0
85.0
172.0
164.0
204.0
4.22
00306340_63
GFAS 63
63
31.0
63.0
46
100
100
74.5
140
4
61.5
140
119.5
119.5
76.0
104.0
198.0
185.0
243.0
7.67
00308040_80
GFAS 80
80
26.0
76.0
51
125
125
82.5
175
5
65.5
153
138.0
140.0
83.5
123.5
225.5
210.5
285.0
14.22
00310040_100
GFAS 100
100
38.0
92.0
71
150
150
105.0
198
6
90.0
201
162.0
174.5
107.5
143.0
273.0
270.5
355.0
25.30
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- GFAS
ショートテキスト
Series GFAS with steel bell
最終更新日
05.12.2024 17:29:32
単位
キーワード
Components
Industrial
Open
Series
Steel
bell
couplings
transmission
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
00304040_40
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)