2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、検索 するか、 ください。
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Centring bore clamp GN 411.2-26,5-K

テーブルを展開
1/5
WINCO PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
Clampingdiameter
DS [mm]
Clampingdiameter min.
DSMIN [mm]
Clampingdiameter max.
DSMAX [mm]
D2 [mm]
Thread
D3
D4 [mm]
D5 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
± 0.1
K [mm]
min.
L1MIN [mm]
max.
L1MAX [mm]
min.
L2MIN [mm]
max.
L2MAX [mm]
L3 [mm]
min.
T [mm]
Number of clampingpoints
AS [mm]
Clamping force
SP [kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
GN 411.2-11,7-K
11,7
11.70
11.7
14.2
10
M4
3.3
1.5
3.5
2.5
3.5
3.0
4.0
8.5
10.0
3.5
6
3
0.5
GN 411.2-14,5-K
14,5
14.50
14.5
18.5
12
M4
4.3
2.0
5.5
3.5
4.5
7.9
9.5
11.8
14.0
5.6
6
3
3.5
GN 411.2-18,5-K
18,5
18.50
18.5
22.5
15
M5
5.3
2.5
7.5
3.0
5.5
10.4
11.6
14.3
16.5
7.0
10
3
4.0
GN 411.2-22,5-K
22,5
22.50
22.5
26.5
20
M6
6.4
3.0
6.0
4.0
7.0
13.9
14.1
17.3
19.6
9.0
10
3
4.5
GN 411.2-26,5-K
26,5
26.50
26.5
30.5
20
M6
6.4
3.0
6.0
4.5
7.0
13.9
14.1
17.3
19.6
9.0
10
3
4.5
GN 411.2-30,5-K
30,5
30.50
30.5
38.5
25
M6
6.4
4.0
7.0
4.5
9.0
12.8
14.2
18.5
23.1
9.2
12
3
4.5
GN 411.2-38,5-K
38,5
38.50
38.5
46.5
30
M8
8.4
4.0
7.5
4.5
11.0
15.7
17.8
22.5
27.1
10.5
13
6
6.5
GN 411.2-46,5-K
46,5
46.50
46.5
54.5
30
M8
8.4
4.0
7.5
4.5
11.0
15.7
18.0
22.5
27.2
10.5
13
6
6.5
GN 411.2-54,5-K
54,5
54.50
54.5
70.5
45
M10
10.5
5.0
9.0
5.5
15.0
19.0
23.7
31.4
40.6
13.5
14
6
8.0
GN 411.2-70,5-K
70,5
70.50
70.5
86.5
60
M12
13.0
5.0
10.0
5.5
17.0
23.6
28.3
36.8
46.1
16.0
16
6
10.0
GN 411.2-86,5-K
86,5
86.50
86.5
102.5
60
M16
13.0
5.0
10.0
5.5
25.0
23.6
30.2
41.7
51.0
16.0
16
6
12.5
圧縮表現を表示 (11 構成可能製品)
オーダー番号GN 411.2-26,5-K
ショートテキストCentring bore clamps type K with clamping balls
最終更新日09.04.2026 18:19:33
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_CLOSING クロージング
BYFUNC_ATTACHING アタッチメント
BYFUNC_LOCKING 掛止
BYFUNC_POSITIONING 位置決め
BYFUNC_APPLYING 適用
BYFUNC_BALANCING 釣り合わせ
BYFUNC_PINCHING 締め
BYFUNC_CLAMPING クランプ

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberGN 411.2-26,5-K
RoHS認証YES
Customs Tariff Number82057000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-02-07-90 締付要素、クイックチェンジ(未分類)

ECLASS 10.1

21-02-07-90 締付要素、クイックチェンジ(未分類)

ECLASS 10.0.1

21-02-07-90 締付要素、クイックチェンジ(未分類)

ECLASS 9.1

21-02-07-90 締付要素、クイックチェンジ(未分類)

ECLASS 9.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 8.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 8.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unspecified)

ECLASS 7.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 7.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.2

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 6.0

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)

ECLASS 5.1

21-02-07-90 Clamping element, quick change (unclassified)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with