フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
21 - 工具
21-13 - 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作)
21-13-04 - ガイド要素(規格工具部品、工具および金型)
21-13-04-10 - ピラー、ストレート(規格工具部品、工具および金型)
C012H - Guide pillar
ECLASS 9.1
21 - 工具
21-13 - 規格工具部品(工具、金型および鋳型製作)
21-13-04 - ガイド要素(規格工具部品、工具および金型)
21-13-04-10 - ピラー、ストレート(規格工具部品、工具および金型)
C012H - Guide pillar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C012H18160
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
Code
CODE
D1
D1 [mm]
L
L [mm]
D2
D2 [mm]
K
K [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C012H1280
12
80
16
4
0.07
1.7131 61÷63 HRC
C012H12100
12
100
16
4
0.09
1.7131 61÷63 HRC
C012H12120
12
120
16
4
0.11
1.7131 61÷63 HRC
C012H18120
18
120
22
6
0.24
1.7131 61÷63 HRC
C012H18140
18
140
22
6
0.28
1.7131 61÷63 HRC
C012H18160
18
160
22
6
0.32
1.7131 61÷63 HRC
C012H24160
24
160
28
6
0.57
1.7131 61÷63 HRC
C012H24200
24
200
28
6
0.71
1.7131 61÷63 HRC
C012H24240
24
240
28
6
0.86
1.7131 61÷63 HRC
C012H30160
30
160
36
6
0.89
1.7131 61÷63 HRC
C012H30200
30
200
36
6
1.11
1.7131 61÷63 HRC
C012H30240
30
240
36
6
1.34
1.7131 61÷63 HRC
圧縮表現を表示 (12 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- C012H
オーダー番号
C012H18160
ショートテキスト
Guide pillar
最終更新日
11.06.2020 13:35:46
単位
クラフィシケーション
カテゴリー別
Guiding_Element ガイド要素
Die_Set ダイセット
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-04-10 ピラー、ストレート(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 9.1
21-13-04-10 ピラー、ストレート(規格工具部品、工具および金型)