Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
WON
Linear Motion Guide
Linear Motion Guide
H-Series - Flange Long Type(FL)
Chiaravalli
WON
Linear Motion Guide
Linear Motion Guide
H-Series - Flange Long Type(FL)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
H25FLUU1-220L20/20-1
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Model No.
MN
Material of block
MOB
Type of block
TOB
Type of seal
TOS
Number of blocks
NOB
Symbol of clearance
SOC
Material of end plate
MOEP
Length of rail
LR [mm]
Material of rail
MOR
Type of G dimension
G
Length G
GX [mm]
Length G
GX2 [mm]
Assembly Method
AM
Symbol of precision
SOP
Number of axes
NOA
Pitch of rails
POR [mm]
Position of 1st block
POS1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
H15FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
160.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
47.600
H20FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
160.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
35.450
H25FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
220.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
58.450
H30FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
280.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
79.250
H35FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
440.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
20
20.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
164.100
H45FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
570.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
22.5
22.50
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
199.600
H55FL
Standard material
Flange long type
UU: End seal
1
Normal preload
Standard material
780.0
Standard material
Symmetrical (G1=G2)
30
30.00
Rail counterbore type (top assembly)
Moderate
1
0.000
289.450
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- H-Series
ショートテキスト
Flange Long Type(FL)
最終更新日
28.05.2026 10:49:34
単位
キーワード
Flange
Guide
Linear Motion
Long
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
H25FLUU1-220L20/20-1
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)