フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
43_レバー/ハンドル/ノブ
USAST, USASTS - 取手-外付けタイプ-溶接長円グリップタイプ
Misumi
メトリック
43_レバー/ハンドル/ノブ
USAST, USASTS - 取手-外付けタイプ-溶接長円グリップタイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USAST125
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
材質
MAT
表面処理
ST
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
A
A [mm]
t
TT [mm]
質量
MASS [g]
1
2
3
4
5
6
USAST110
SUM22L
クロムメッキ
110
130
78
17
4
126
USAST120
SUM22L
クロムメッキ
120
140
88
17
4
133
USAST125
SUM22L
クロムメッキ
125
145
93
17
4
137
USAST160
SUM22L
クロムメッキ
160
180
128
17
4
160
USAST200
SUM22L
クロムメッキ
200
220
168
17
4
188
USAST250
SUM22L
クロムメッキ
250
270
218
17
4
224
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- USAST, USASTS
ショートテキスト
取手-外付けタイプ-溶接長円グリップタイプ
最終更新日
29.11.2024 04:38:38
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties