フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
CBPP, CBCP, CBPPS, CBCPS - 六角穴付止ねじ - ボルトタイプ
Misumi
メトリック
27_ねじ/座金/ナット
CBPP, CBCP, CBPPS, CBCPS - 六角穴付止ねじ - ボルトタイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CBPP4-10
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
ねじ部材質
MATT
表面処理
ST
パッド材質
MATP
M (並目)
M
L
L [mm]
S
S [mm]
d
DD [mm]
B
B [mm]
e
EE [mm]
A
A [mm]
E
E [mm]
1
2
3
4
5
CBPP3-10
SCM435
黒色酸化皮膜
ポリアセタール(白)
3
10
0.5
1.5
2.5
0.5
5.5
3.0
CBPP4-10
SCM435
黒色酸化皮膜
ポリアセタール(白)
4
10
1.0
2.0
3.0
0.6
7.0
4.0
CBPP5-15
SCM435
黒色酸化皮膜
ポリアセタール(白)
5
15
1.0
3.0
4.0
0.6
8.5
5.0
CBPP6-15
SCM435
黒色酸化皮膜
ポリアセタール(白)
6
15
1.0
4.0
5.0
0.7
10.0
6.0
CBPP8-20
SCM435
黒色酸化皮膜
ポリアセタール(白)
8
20
2.0
6.0
6.0
1.0
13.0
8.0
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- CBPP, CBCP, CBPPS, CBCPS
ショートテキスト
六角穴付止ねじ - ボルトタイプ
最終更新日
29.11.2024 04:24:12
単位
キーワード
ボルトタイプ
メトリック
六角穴付止ねじ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties