Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CHELIC
空圧シリンダ
Miniature cylinder
Rod accessories
I Rod end clevis
CHELIC
空圧シリンダ
Miniature cylinder
Rod accessories
I Rod end clevis
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I-M10x1.25
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
Cylinder model
CYLINDER
Bore size
BORE [mm]
Model
MODEL
D [mm]
F [mm]
G [mm]
KK
T [mm]
U [mm]
V [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SDA
12,16
I - M6 x 1.0
6
24
31
M6x1.0
9
6
12.7
SDA
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
SDX
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
FDA
20
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
DBF(S)2
20,25
I - M8 x 1.25
8
32
42
M8x1.25
11
8
16.0
SDA
25,32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
SDX
25,32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
FDA
30
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
DBF(S)2
32
I - M10 x 1.25
10
40
52
M10x1.25
13
10
19.0
SDA
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
SDX
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
DBF(S)2
40
I - M14 x 1.5
10
45
57
M14x1.5
13
14
25.4
圧縮表現を表示 (12 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
CHELIC
- I Rod end clevis
最終更新日
10.07.2020 23:21:33
単位
キーワード
空圧シリンダ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
SDA-25,32-I - M10 x 1.25
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)