2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K111-2R

テーブルを展開
EN
1/5
cnsorderno
CNSORDERNO
material
MATERIAL
colour
COLOUR
function
FUNCTION
finish
FH
n
N [kg]
l
L [mm]
y
Y [mm]
w
W [mm]
d1
D1 [mm]
d2
D2 [mm]
p
P [mm]
j
J [mm]
f
F [mm]
t
T [mm]
r
R [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
K111-1L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
35.0
38.5
48.0
5.5
11.0
20
8.0
16.0
3.8
10.5
K111-1R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
35.0
38.5
48.0
5.5
11.0
20
8.0
16.0
3.8
10.5
K111-2L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
40.0
43.5
62.0
6.5
13.0
25
10.0
21.0
3.8
10.5
K111-2R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
10.0
40.0
43.5
62.0
6.5
13.0
25
10.0
21.0
3.8
10.5
K111-3L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
15.0
50.0
53.5
80.0
6.5
13.0
30
14.0
26.0
4.5
10.5
K111-3R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
15.0
50.0
53.5
80.0
6.5
13.0
30
14.0
26.0
4.5
10.5
K111-4L
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
15.0
50.0
53.5
80.0
6.5
13.0
30
11.5
28.5
4.5
10.5
K111-4R
Aluminum alloy
Silver
Light damping
Anodic oxidation
15.0
50.0
53.5
80.0
6.5
13.0
30
11.5
28.5
4.5
10.5
圧縮表現を表示 (8 product)
ショートテキストAluminum alloy damping hinge
最終更新日03.06.2025 11:56:04
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Hinge ヒンジ、丁番
Fixture_System フィクスチャシステム
Metal_Fitting 金属継手
Control_Unit 制御ユニット
Handle ハンドル
Screwing_Tool 締結工具
Gripping_Technology グリッパ

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23 機械要素、備品、取付

ECLASS 6.0

23 Machine element, fixing, mounting