Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP
OPERATING PARTS
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
...
Screws, nuts and washers
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K1647.1116X80
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order number
BESTKIPP [mm]
Form
FORM
Form-Type
FORMTYP
Surface finish body
OBERF
B [mm]
Thread
D [mm]
Diameter
D1 [mm]
Diameter
D2 [mm]
height
H [mm]
Head height
K [mm]
Length
L [mm]
L1 [mm]
Radius
R [mm]
Key-wide
SW [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
K1647.1112X60
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
60
16.1
5
18
0.1058
Infotext
Yes
73181520
4059245521234
31.12.2099
K1647.1112X70
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
70
16.1
5
18
0.1094
Infotext
Yes
73181520
4059245521241
31.12.2099
K1647.1112X80
B
with shaft
polished
30
M12
26
28.25
3.0
25.1
80
16.1
5
18
0.1180
Infotext
Yes
73181520
4059245521258
31.12.2099
K1647.1116X30
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
30
21.8
6
24
0.1680
Infotext
Yes
73181520
4059245521265
31.12.2099
K1647.1116X35
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
35
21.8
6
24
0.1737
Infotext
Yes
73181520
4059245521272
31.12.2099
K1647.1116X40
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
40
21.8
6
24
0.1504
Infotext
Yes
73181520
4059245521289
31.12.2099
K1647.1116X45
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
45
21.8
6
24
0.1900
Infotext
Yes
73181520
4059245521296
31.12.2099
K1647.1116X50
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
50
21.8
6
24
0.1678
Infotext
Yes
73181520
4059245521302
31.12.2099
K1647.1116X60
A
without shaft
polished
0
M16
35
37.25
3.0
32.1
60
21.8
6
24
0.1736
Infotext
Yes
73181520
4059245521319
31.12.2099
K1647.1116X70
B
with shaft
polished
38
M16
35
37.25
3.0
32.1
70
21.8
6
24
0.2290
Infotext
Yes
73181520
4059245521326
31.12.2099
K1647.1116X80
B
with shaft
polished
38
M16
35
37.25
3.0
32.1
80
21.8
6
24
0.2183
Infotext
Yes
73181520
4059245521333
31.12.2099
K1647.2104X08
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
8
5.9
3
7
0.0033
Infotext
Yes
73181520
4059245521418
31.12.2099
K1647.2104X10
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
10
5.9
3
7
0.0034
Infotext
Yes
73181520
4059245521425
31.12.2099
K1647.2104X12
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
12
5.9
3
7
0.0036
Infotext
Yes
73181520
4059245521432
31.12.2099
K1647.2104X16
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
16
5.9
3
7
0.0039
Infotext
Yes
73181520
4059245521449
31.12.2099
K1647.2104X20
A
without shaft
not polished
0
M04
10
11.25
2.0
11.1
20
5.9
3
7
0.0042
Infotext
Yes
73181520
4059245521456
31.12.2099
K1647.2104X25
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
25
5.9
3
7
0.0052
Infotext
Yes
73181520
4059245521463
31.12.2099
K1647.2104X30
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
30
5.9
3
7
0.0060
Infotext
Yes
73181520
4059245521470
31.12.2099
K1647.2104X35
B
with shaft
not polished
14
M04
10
11.25
2.0
11.1
35
5.9
3
7
0.0068
Infotext
Yes
73181520
4059245521487
31.12.2099
圧縮表現を表示 (134 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
KIPP
- K1647
オーダー番号
K1647.1116X80
ショートテキスト
Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
最終更新日
04.09.2025 12:57:28
単位
キーワード
Hex head bolts
Hygienic DESIGN
Machine devices
OPERATING PARTS
devices
screws
seal
stainless steel
washer
washers
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
K1647.1116X80
Customs Tariff Number
73181520
RoHS認証
Yes
GTIN-Code
4059245521333
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-01-01 六角頭キャップネジ
23-11-01-02 平小ネジ
ECLASS 12.0
23-11-01-01 六角頭キャップネジ
ETIM 10.0
EC003861 Bolt
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)