フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
23 - 機械要素、備品、取付
23-01 - 制御要素
23-01-03 - 手動ハンドル(制御要素)
23-01-03-90 - 手動ハンドル(未分類)
06266 - Knurled knobs
ECLASS 9.1
23 - 機械要素、備品、取付
23-01 - 制御要素
23-01-03 - 手動ハンドル(制御要素)
23-01-03-90 - 手動ハンドル(未分類)
06266 - Knurled knobs
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06266-23127
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BEST
Colour
FARBE
Form
FORM
version
AUSF
size
GR
thread
D
diameter
D1 [mm]
diameter
D2 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
depth
T [mm]
Length
L [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
06266-53126X60
traffic red RAL 3020
L
with external thread
3
M 12
63
22.0
41
17
0
0
60
0.0893
Infotext
Yes
73181520
4059495082660
31.12.2099
06266-41067
colza yellow RAL 1021
H
reamed bush with cap
1
6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0227
Infotext
Yes
73182900
4059495081823
31.12.2099
06266-42087
colza yellow RAL 1021
H
reamed bush with cap
2
8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0232
Infotext
Yes
73182900
4059495081861
31.12.2099
06266-43107
colza yellow RAL 1021
H
reamed bush with cap
3
10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0390
Infotext
Yes
73182900
4059495081908
31.12.2099
06266-21057
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
1
M 5
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0172
Infotext
Yes
73181600
4059495081519
31.12.2099
06266-21067
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
1
M 6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0167
Infotext
Yes
73181600
4059495081557
31.12.2099
06266-21087
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
1
M 8
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0277
Infotext
Yes
73181600
4059495081595
31.12.2099
06266-22087
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
2
M 8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0302
Infotext
Yes
73181600
4059495081632
31.12.2099
06266-22107
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
2
M 10
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0282
Infotext
Yes
73181600
4059495081670
31.12.2099
06266-23107
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
3
M 10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0383
Infotext
Yes
73181600
4059495081717
31.12.2099
06266-23127
colza yellow RAL 1021
K
tapped bush with cap
3
M 12
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0383
Infotext
Yes
73181600
4059495081755
31.12.2099
06266-51057X10
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0167
Infotext
Yes
73181520
4059495081977
31.12.2099
06266-51057X20
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0180
Infotext
Yes
73181520
4059495081984
31.12.2099
06266-51057X40
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0206
Infotext
Yes
73181520
4059495081991
31.12.2099
06266-51067X10
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0178
Infotext
Yes
73181520
4059495082097
31.12.2099
06266-51067X20
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0195
Infotext
Yes
73181520
4059495082103
31.12.2099
06266-51067X40
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0230
Infotext
Yes
73181520
4059495082110
31.12.2099
06266-51087X15
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 8
40
16.5
31
13
0
0
15
0.0217
Infotext
Yes
73181520
4059495082219
31.12.2099
06266-51087X30
colza yellow RAL 1021
L
with external thread
1
M 8
40
16.5
31
13
0
0
30
0.0267
Infotext
Yes
73181520
4059495082226
31.12.2099
圧縮表現を表示 (220 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- 06266
オーダー番号
06266-23127
ショートテキスト
Knurled knobs
最終��新日
04.09.2025 15:14:13
単位
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONTROLING 制御
BYFUNC_SCREWING ネジ締め
BYFUNC_FASTENING 締結
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
06266-23127
Customs Tariff Number
73181600
RoHS認証
Yes
GTIN-Code
4059495081755
Maintenance Intervals
Maintenance interval see operating instructions
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-90 手動ハンドル(未分類)