Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Locating parts
Locating and Guide Components
LPTSC,LPTSCL - Circular block - screw hole type fixed type
PRiCi FA
Locating parts
Locating and Guide Components
LPTSC,LPTSCL - Circular block - screw hole type fixed type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LPTSC3
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Model
MODEL
LV1 type
LV1
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Hardness
HN
Code
CODE
No.
VAR10
D
FIX02 [mm]
DZD1mm
FIX03 [mm]
H
FIX04 [mm]
HZD1mm
FIX05 [mm]
M
FIX06
Ba
FIX08 [mm]
PDF
FIX95
1
2
LPTSC3
Dimension Selective Type
Equivalent to S45C
-
40~45HRC
LPTSC
3
12
0
8
0
M3
10
PDF
LPTSCL3-10-5
Dimension Designated Type
Equivalent to S45C
-
40~45HRC
LPTSCL
3
0
10
0
5
M3
8
PDF
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- LPTSC,LPTSCL
オーダー番号
M_ASTM3
ショートテキスト
Circular block - screw hole type fixed type
最終更新日
17.10.2023 03:13:03
単位
キーワード
Guide Components
Locating
parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
LPTSC3
Order Number
M_ASTM3
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)