フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WAGO
PG 12 - Patching Systems
Series 726
726-441 - Matrix patchboard, 48-pole, Marking 1-48, suitable for Ex i applications, Color of modules: blue, Module marking, side 1 and 2 vertical
WAGO
...
726-441 - Matrix patchboard, 48-pole, Marking 1-48, suitable for Ex i applications, Color of modules: blue, Module marking, side 1 and 2 vertical
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
726-441_HI
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item-No.
BESTNR
Description
BEZEICHNUNG
WAGO eShop
INFODE
WAGO eShop
INFOEN
Level of Detail
LOD
Cross section
QUERSCHNITT1 [mm²]
Cross section
QUERSCHNITT2 [AWG]
Strip length
ABISOLIERLAENGE [mm]
Measured voltage
SPANNUNG [V]
Rated impulse voltage
BEMESSSTOSSSPG [kV]
Pollution degree
VERSCHMUTZGRAD
Current intensity
STROM [A]
No. of poles
P
Height
HOEHE [mm]
Width
BREITE [mm]
1
726-441
Matrix patchboard, 1.5 mm², 10 A, dark gray
Info DE
Info EN
HIGH
0.08 - 1.5
28 - 16
8 - 10
500
6
3
10
48
132.00
65.30
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
WAGO
- 726-441
オーダー番号
726-441
ショートテキスト
Matrix patchboard, 48-pole, Marking 1-48, suitable for Ex i applications, Color of modules: blue, Module marking, side 1 and 2 vertical
最終更新日
20.11.2025 14:58:38
単位
キーワード
Color
Matrix
Patching
Series
Systems
Vertical
applications
blue
marking
module
patchboard
side
suitable
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties