Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HPC
Conveyor and assembly parts
Guides
Single rod clamps
MDS - Hub clamp for guidance prodcuts. Simplified view
HPC
Conveyor and assembly parts
Guides
Single rod clamps
MDS - Hub clamp for guidance prodcuts. Simplified view
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HPC - MDS12-41
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part number
REF
ØD
D [mm]
ØD1
D1 [mm]
M [mm]
ØD3
D3 [mm]
B [mm]
B1 [mm]
L [mm]
T [mm]
Approx weight
P [kg]
View
REP
Informations
INFO
1
2
3
4
5
6
MDS10-36
10
24
M8
10
15.5
13
36
11
0.078
Simplified view
INFO
MDS12-36
12
24
M8
10
15.5
13
36
11
0.074
Simplified view
INFO
MDS12-41
12
28
M10
12
17.5
15
41
14
0.118
Simplified view
INFO
MDS14-41
14
28
M10
12
17.5
15
41
14
0.113
Simplified view
INFO
MDS14-45
14
32
M12
14
19.5
17
45
16
0.169
Simplified view
INFO
MDS16-45
16
32
M12
14
19.5
17
45
16
0.162
Simplified view
INFO
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HPC
- MDS
オーダー番号
MDS12-41
ショートテキスト
Hub clamp for guidance prodcuts. Simplified view
最終更新日
17.02.2022 08:08:10
単位
キーワード
Clamps
Conveyor
Guides
Hub
Simplified
Single rod
assembly parts
clamp
guidance
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
MDS12-41
Use Case
INFO
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)