2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FP-5

テーブルを展開
JA
1/5
品番
CN
ねじ径
M
寸法 s
S [mm]
寸法 L
L [mm]
直径 D
D [mm]
寸法 B
B [mm]
荷重(N) min./max.
LOAD
適用ボールボタン
FUWBB
質量
MASS [g]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FP-2
M2
0.2
5
1.0
0.9
0.7/1.4
-
0.1
FP-3
M3
0.5
7
1.5
1.5
1/2
-
0.4
FP-4
M4
0.8
9
2.5
2.0
2/4.9
BB-4
0.5
FP-5
M5
0.8
12
3.0
2.5
2.9/9.8
BB-5
1.0
FP-6
M6
0.8
13
3.0
3.0
4.9/15
BB-6
1.7
FP-8
M8
1.0
15
4.0
4.0
6.9/20
BB-8
3.5
FP-10
M10
1.2
16
5.0
5.0
8.8/25
BB-10
6.0
FP-12
M12
1.8
20
7.0
6.0
9.8/29
BB-12
11.0
FP-16
M16
2.5
25
9.5
8.0
16/49
BB-16
25.0
圧縮表現を表示 (9 product)
オーダー番号FP-5
ショートテキストミニボールプランジャ、軽荷重
最終更新日23.12.2025 00:39:24
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Automation オートメーション
Gear ギヤ、歯車
Caster キャスタ
Connector コネクタ
Sensors センサ
Handle ハンドル
Thread_Insert ねじインサート
Clamping_Technology ワーク固定装置
Positioning_System 位置決め装置
Measurement 計測技術
Tool 工具

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties