フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Balluff
RFID
RFID Mobile Devices
Mobile Device Unit
Balluff
RFID
RFID Mobile Devices
Mobile Device Unit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALLUFF BIS V-830-3-011-B-001
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
Availability
VERF
Order code
BC
Product identifier
AB
Product view
PX
Tech. Details
TECH
ICON
EDZ
Weight
W [Kg]
Customs number
TRAFFIC
Description
DESCRIPT
1
2
3
4
Available
BIS01FU
BIS V-830-3-011-B-000
7200009411_AA
Tech. Detail
0.390
Available
BIS01FW
BIS V-830-3-011-B-001
7200009411_AA
Tech. Detail
0.390
Available
BIS01FY
BIS U-830-4-011-H-0
7200009424_AA
Tech. Detail
0.060
Available
BIS01FZ
BIS U-830-4-011-H-1
7200009424_AA
Tech. Detail
0.060
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Balluff
- Mobile Device Unit
オーダー番号
BIS V-830-3-011-B-001
最終更新日
02.02.2026 07:37:20
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties