フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
50_カップリング/モータ
PACMTT - 台湾製モータ・ギヤヘッド
Misumi
メトリック
50_カップリング/モータ
PACMTT - 台湾製モータ・ギヤヘッド
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PACMTT90-W40-V200
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
A
A [mm]
出力
O [W]
電圧
V [V]
d
DD [mm]
D1
D1 [mm]
L3
L3 [mm]
T
T [mm]
D2
D2 [mm]
D2
D22 [mm]
A
AA [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
付属品
AC
1
2
3
4
PACMTT80-W25-V200
PACMTT
80
25
200
10
30
85
7
80
80
6
94
-
PACMTT90-W40-V200
PACMTT
90
40
200
12
36
105
7
90
80
7
104
-
PACMTT90-W60-V200
PACMTT
90
60
200
15
36
126
7
90
80
7
104
-
PACMTT90-W90-V200
PACMTT
90
90
200
15
36
141
7
90
80
7
104
-
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PACMTT
ショートテキスト
台湾製モータ・ギヤヘッド
最終更新日
29.11.2024 04:41:02
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties