フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
CBDBR, CBDBRH, CBDR, CBDGBR, CBDGR - 支点段付ねじ-六角穴
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
CBDBR, CBDBRH, CBDR, CBDGBR, CBDGR - 支点段付ねじ-六角穴
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CBDBR6-5
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
クラス選択
CS
材質
MAT
硬度
HARD
表面処理
ST
D
D [mm]
D 許容差
DTOL [mm]
L選択
L [mm]
L公差
LTOL [mm]
A
A [mm]
E
E [mm]
MxP 並目
MP
F
F [mm]
l
LL [mm]
B
B [mm]
h1
HH1 [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
6
CBDBR4-5
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
4
-0.01/-0.05
5
+0.15/+0.05
6
3.5
2.6x0.45
4
0.8
2.0
2.0
0.5
CBDBR5-5
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
5
-0.01/-0.05
5
+0.15/+0.05
8
4.0
3x0.5
6
1.0
2.5
2.5
0.5
CBDBR6-5
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
6
-0.01/-0.05
5
+0.15/+0.05
10
4.0
4x0.7
8
1.2
3.0
3.0
0.5
CBDBR8-5
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
8
-0.01/-0.05
5
+0.15/+0.05
12
4.5
5x0.8
10
1.4
4.0
3.5
1.0
CBDBR10-5
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
10
-0.01/-0.05
5
+0.15/+0.05
16
5.0
6x1.0
12
1.5
5.0
4.0
1.0
CBDBR12-6
並級
S45C相当
-
四三酸化鉄皮膜
12
-0.01/-0.05
6
+0.15/+0.05
18
5.0
8x1.25
12
1.5
5.0
4.0
1.0
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- CBDBR, CBDBRH, CBDR, CBDGBR, CBDGR
ショートテキスト
支点段付ねじ-六角穴
最終更新日
29.11.2024 04:13:28
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
CBDBR6-5