Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
26_ワッシャ/カラー/シム
PACK-WSJJ,PACK-WSJM - 樹脂ワッシャ パック販売 - 標準タイプ -
Misumi
メトリック
26_ワッシャ/カラー/シム
PACK-WSJJ,PACK-WSJM - 樹脂ワッシャ パック販売 - 標準タイプ -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PACK-WSJJ8-3-2
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
型番
PN
D
D
材質
MAT
色
COLOR
V
V [mm]
T
T [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
PACK-WSJJ4-2-2
4
ポリアセタール
白
2
2
PACK-WSJJ5-2-2
5
ポリアセタール
白
2
2
PACK-WSJJ6-2-2
6
ポリアセタール
白
2
2
PACK-WSJJ8-3-2
8
ポリアセタール
白
3
2
PACK-WSJJ10-3-2
10
ポリアセタール
白
3
2
PACK-WSJJ12-4-2
12
ポリアセタール
白
4
2
PACK-WSJJ15-6-2
15
ポリアセタール
白
6
2
PACK-WSJJ20-6-2
20
ポリアセタール
白
6
2
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PACK-WSJJ,PACK-WSJM
ショートテキスト
樹脂ワッシャ パック販売 - 標準タイプ -
最終更新日
07.06.2021 03:25:42
単位
キーワード
パック販売
メトリック
標準タイプ
樹脂ワッシャ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
PACK-WSJJ8-3-2
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)