Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eaton B-Line
Perforated Cable Trays
Perforated Cable Tray Covers
Pan Tray Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) Cover - Perforated & Non-Perforated Pan Cable Tray
Eaton B-Line
...
Pan Tray Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) Cover - Perforated & Non-Perforated Pan Cable Tray
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PCFLG15HB-050-30R300
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part Number
PN
Cover Type
CT
Finish
FIN
Type
TYPE
W- Width
W [mm]
Angle
ANG [°]
R - Bend Radius
R [mm]
Level of Details
LOD
1
PCFLG15HB-050-30R300
Louvered
Hot-Dip Galvanized
Horizontal Bend
50
30
300
High Level of Details
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Eaton B-Line
- Pan Tray Horizontal Bends 90° 60° 45° 30° (HB) Cover
ショートテキスト
Perforated & Non-Perforated Pan Cable Tray
最終更新日
14.04.2026 14:00:15
単位
キーワード
Cable Tray
Cable Trays
Covers
Perforated
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)