フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
WEISS North America
Electric cylinders
PC-S electric cylinders
PC100S - Electric cylinders with a ballscrew drive
WEISS North America
Electric cylinders
PC-S electric cylinders
PC100S - Electric cylinders with a ballscrew drive
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PC100S0000-05M0000N
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order number
PNC
Series prefix
MODELPN
Size
SIZE
Series suffix
SS
Absolute stroke
STROKE [mm]
Position of piston rod
POS [mm]
Ball screw diameter
BS
Piston rod termination
PRT
Piston rod extension lenth
EPR [mm]
Piston rod extension lenth INFO
EPRINFO
Version
VER
1
PC100S0000-05M0000N
PC
100
S
0
0
Ø40 x 5
0.0
N:Standard Version
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
WEISS North America
- PC100S
ショートテキスト
Electric cylinders with a ballscrew drive
最終更新日
14.06.2024 08:09:36
単位
キーワード
Electric cylinders
drive
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
PC100S0000-05M0000N
CNSPHYPROP Physical Properties