Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
15_位置決めガイド部品/プランジャ
PJLTP, PJHTP - スプリングプランジャ - 先端タップ付タイプ
Misumi
メトリック
15_位置決めガイド部品/プランジャ
PJLTP, PJHTP - スプリングプランジャ - 先端タップ付タイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PJLTP12-15
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
型番
PN
タイプ選択
TS
本体材質
MATMB
本体硬度
HARDMB
本体表面処理
STMB
ピン部材質
MATP
ピン硬度
HARDP
ピン部表面処理
STP
スプリング材質
MATS
使用温度
OT [deg Celsius]
M
S
S [mm]
d
DD [mm]
L
L [mm]
l1
L1 [mm]
M1 (並目)
M1
L2
L2 [mm]
W
W [mm]
T
T [mm]
B
B [mm]
最小荷重
LOMIN [N]
最大荷重
LOMAX [N]
1
2
3
PJLTP12-15
軽荷重用
S45C
29~35HRC
四三酸化鉄皮膜
S45C
57~63HRC (浸炭焼入)
無電解ニッケルメッキ
SWP-B
-30-80
12
15
5.5
51
35
M3
6
4
4
4
2.9
19.6
PJLTP16-15
軽荷重用
S45C
29~35HRC
四三酸化鉄皮膜
S45C
57~63HRC (浸炭焼入)
無電解ニッケルメッキ
SWP-B
-30-80
16
15
8.0
60
35
M4
8
7
5
5
3.9
39.2
PJLTP20-15
軽荷重用
S45C
29~35HRC
四三酸化鉄皮膜
S45C
57~63HRC (浸炭焼入)
無電解ニッケルメッキ
SWP-B
-30-80
20
15
10.0
60
45
M5
10
8
6
6
12.7
78.5
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PJLTP, PJHTP
ショートテキスト
スプリングプランジャ - 先端タップ付タイプ
最終更新日
30.06.2021 13:01:59
単位
キーワード
スプリングプランジャ
メトリック
先端タップ付タイプ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
PJLTP12-15
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)