フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
SL-SFXBB, SH-SFXBB, SHD-SFXBB - (クリーン洗浄品) 片持ちピン おねじ取付 - めねじタイプ - 段付タイプ
Misumi
メトリック
13_片持ちピン/ヒンジピン/支点用段付ねじ
SL-SFXBB, SH-SFXBB, SHD-SFXBB - (クリーン洗浄品) 片持ちピン おねじ取付 - めねじタイプ - 段付タイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SL-SFXBB16-7-F12-MA6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
洗浄方法
CM
No.
NO
D
D [mm]
D g6
DTOL [mm]
Y 指定1mm単位
Y [mm]
Y寸公差変更
ALT1
Y 公差
YTOL [mm]
F 指定1mm単位
F [mm]
MA (並目) 選択
MA
V
V [mm]
H
H [mm]
W
W [mm]
M (並目)
M
スパナ掛け四面変更
ALT2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SL-SFXBB6-7-F5-MA3
SL-SFXBB
脱脂洗浄
6
6
-0.004/-0.012
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
5
3
8
10
8
M6
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB6A-7-F5-MA3
SL-SFXBB
脱脂洗浄
6A
6
-0.004/-0.012
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
5
3
12
14
12
M6
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB8-7-F7-MA4
SL-SFXBB
脱脂洗浄
8
8
-0.005/-0.014
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
7
4
10
12
10
M8
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB8A-7-F7-MA4
SL-SFXBB
脱脂洗浄
8A
8
-0.005/-0.014
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
7
4
14
16
14
M8
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB10-7-F7-MA4
SL-SFXBB
脱脂洗浄
10
10
-0.005/-0.014
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
7
4
13
15
13
M10
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB10A-7-F7-MA4
SL-SFXBB
脱脂洗浄
10A
10
-0.005/-0.014
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
7
4
18
20
17
M10
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB12-7-F10-MA5
SL-SFXBB
脱脂洗浄
12
12
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
10
5
15
17
14
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB13-7-F10-MA5
SL-SFXBB
脱脂洗浄
13
13
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
10
5
16
18
15
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB15-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
15
15
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
18
20
17
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB16-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
16
16
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
19
21
18
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB17-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
17
17
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
20
22
19
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB18-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
18
18
-0.006/-0.017
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
21
23
20
M12
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB20-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
20
20
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
24
26
24
M20
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB20A-7-F12-MA6
SL-SFXBB
脱脂洗浄
20A
20
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
12
6
24
26
24
M16
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB22-7-F17-MA8
SL-SFXBB
脱脂洗浄
22
22
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
17
8
26
28
24
M20
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB22A-7-F17-MA8
SL-SFXBB
脱脂洗浄
22A
22
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
17
8
26
28
24
M16
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB25-7-F17-MA8
SL-SFXBB
脱脂洗浄
25
25
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
17
8
29
31
27
M20
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
SL-SFXBB25A-7-F17-MA8
SL-SFXBB
脱脂洗浄
25A
25
-0.007/-0.020
7
YKC(Y寸法公差変更)なし
±0.1
17
8
29
31
27
M16
WSC(スパナ掛け四面変更)なし
圧縮表現を表示 (20 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SL-SFXBB, SH-SFXBB, SHD-SFXBB
ショートテキスト
(クリーン洗浄品) 片持ちピン おねじ取付 - めねじタイプ - 段付タイプ
最終更新日
03.10.2023 00:07:23
単位
キーワード
おねじ取付
めねじタイプ
メトリック
段付タイプ
片持ちピン
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties