フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
SH-RSHMC, SH-RSHPA - クリーン洗浄品 樹脂プッシャ - 標準タイプ - - めねじ - - ラウンドタイプ -
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
SH-RSHMC, SH-RSHPA - クリーン洗浄品 樹脂プッシャ - 標準タイプ - - めねじ - - ラウンドタイプ -
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SH-RSHMC12
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
材質
MAT
洗浄方法
CO
D
D [mm]
L
L [mm]
Mxピッチ
MP
SR1 [mm]
R2
R2 [mm]
l1
LL1 [mm]
l2
LL2 [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
SH-RSHMC8
MCナイロン
精密洗浄
8
12
M3x0.5
8
1
5
4
7
SH-RSHMC10
MCナイロン
精密洗浄
10
15
M4x0.7
10
1
5
4
8
SH-RSHMC12
MCナイロン
精密洗浄
12
16
M5x0.8
12
2
5
4
10
SH-RSHMC15
MCナイロン
精密洗浄
15
20
M6x1.0
16
2
6
5
14
SH-RSHMC16
MCナイロン
精密洗浄
16
20
M6x1.0
16
2
6
5
14
SH-RSHMC20
MCナイロン
精密洗浄
20
25
M8x1.25
20
3
8
6
17
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- SH-RSHMC, SH-RSHPA
ショートテキスト
クリーン洗浄品 樹脂プッシャ - 標準タイプ - - めねじ - - ラウンドタイプ -
最終更新日
13.10.2023 01:35:33
単位
キーワード
めねじ
クリーン洗浄品
メトリック
ラウンドタイプ
標準タイプ
樹脂プッシャ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties