Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chiaravalli
Open transmission
Chain slide
For toothed belts
Profile SFC - Polyethylene guides for toothed belts
Chiaravalli
Open transmission
Chain slide
For toothed belts
Profile SFC - Polyethylene guides for toothed belts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GC 2 70 07 2
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Description
DESCRIPTION
Article code
CODE
Reference belt
REF
B
B [mm]
H
H [mm]
BC
BC [mm]
HC
HC [mm]
h1
H1 [mm]
b
BM [mm]
h
HM [mm]
Metallic profile
PROFILE
Weight
WEIGHT [kg]
Material
MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SFC 5-16
GC 2 70 01 2
T5 16-AT5 16
25
15
28
19
7
17
1.8
C-5
0.88
POLYETHYLENE
SFC 5-25
GC 2 70 02 2
T5 25-AT5 25
34
15
28
19
7
26
1.8
C-5
1.14
POLYETHYLENE
SFC 5-32
GC 2 70 03 2
T5 32-AT5 32
41
20
38
25
7
33
1.8
C-9
1.79
POLYETHYLENE
SFC 5-50
GC 2 70 04 2
T5 50-AT5 50
59
20
38
25
7
51
1.8
C-9
2.79
POLYETHYLENE
SFC 10-16
GC 2 70 05 2
T10 16-AT10 16
25
17
28
21
9
17
3.8
C-5
1.18
POLYETHYLENE
SFC 10-25
GC 2 70 06 2
T10 25-AT10 25
34
17
28
21
9
26
3.8
C-5
1.52
POLYETHYLENE
SFC 10-32
GC 2 70 07 2
T10 32-AT10 32
41
22
38
27
9
33
3.8
C-9
2.23
POLYETHYLENE
SFC 10-50
GC 2 70 08 2
T10 50-AT10 50
59
22
38
27
9
51
3.8
C-9
3.09
POLYETHYLENE
SFC 10-75
GC 2 70 09 2
T10 75-AT10 75
84
22
38
27
9
76
3.8
C-9
4.63
POLYETHYLENE
SFC 10-100
GC 2 70 10 2
T10 100-AT10 100
109
22
38
27
9
101
3.8
C-9
6.18
POLYETHYLENE
SFC 20-25
GC 2 70 11 2
T20 25-AT20 25
34
20
28
24
12
26
7.0
C-5
1.52
POLYETHYLENE
SFC 20-32
GC 2 70 12 2
T20 32-AT20 32
41
25
38
30
12
33
7.0
C-9
2.23
POLYETHYLENE
SFC 20-50
GC 2 70 13 2
T20 50-AT20 50
59
25
38
30
12
51
7.0
C-9
3.09
POLYETHYLENE
SFC 20-75
GC 2 70 14 2
T20 75-AT20 75
84
25
38
30
12
76
7.0
C-9
4.63
POLYETHYLENE
SFC 20-100
GC 2 70 15 2
T20 100-AT20 100
109
25
38
30
12
101
7.0
C-9
6.18
POLYETHYLENE
圧縮表現を表示 (15 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chiaravalli
- Profile SFC
ショートテキスト
Polyethylene guides for toothed belts
最終更新日
24.09.2024 10:13:06
単位
キーワード
Open
Polyethylene
Profile
chain
guides
slide
toothed belts
transmission
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)