フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
Q
QSLF
QSLF - ワンタッチエルボ
Festo
製品 (A - Z)
Q
QSLF
QSLF - ワンタッチエルボ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153276 QSLF-1/8-8-B
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
ねじ
D1
呼び径
NENN [mm]
チューブ外径
D2 [mm]
直径
D5 [mm]
高さ
H1 [mm]
高さ
H2 [mm]
長さ
L1 [mm]
幅
SW [mm]
深さ
T [mm]
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
153273
QSLF-1/8-4-B
G1/8
2.800
4.000
10.000
20.000
7.000
18.700
14.000
14.900
0.0140
4052568033453
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153274
QSLF-1/8-6-B
G1/8
4.200
6.000
12.500
20.500
7.000
20.300
14.000
17.000
0.0150
4052568033460
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153275
QSLF-1/4-6-B
G1/4
4.300
6.000
12.500
25.000
9.500
21.800
17.000
17.000
0.0220
4052568033477
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153276
QSLF-1/8-8-B
G1/8
6.000
8.000
14.500
21.000
7.000
22.700
14.000
18.100
0.0160
4052568033484
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153277
QSLF-1/4-8-B
G1/4
6.700
8.000
14.500
25.000
9.500
23.700
17.000
18.100
0.0240
4052568033491
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153278
QSLF-3/8-8-B
G3/8
6.700
8.000
14.500
27.500
11.000
24.700
21.000
18.100
0.0330
4052568033507
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153279
QSLF-1/4-10-B
G1/4
8.000
10.000
17.500
25.500
9.500
26.000
17.000
20.200
0.0270
4052568033514
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
153280
QSLF-3/8-10-B
G3/8
8.300
10.000
17.500
28.500
11.000
27.000
21.000
20.200
0.0360
4052568033521
Yes
Yes
7439-92-1
4683995a-6d2d-4183-809b-b444404038eb
05.03.2025
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSLF
オーダー番号
153276
ショートテキスト
ワンタッチエルボ
最終更新日
02.05.2025 12:39:37
単位
キーワード
ワンタッチエルボ
製品
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
メーカー名
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 押し込み取付具(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 押し込み取付具(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 01