Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
DryLin®
Q - Linear square guide
QJFM - Flange pillow block
igus
DryLin®
Q - Linear square guide
QJFM - Flange pillow block
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QJFMT-01-20
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Mass
CNSMASSEXACT [kg]
Length
K [mm]
Diameter
D2 [mm]
Height
BF [mm]
Diameter
DQ [mm]
Length
QA [mm]
Length
QI [mm]
Diameter
D3 [mm]
Diameter
DT [mm]
Diameter
D [mm]
Height
B [mm]
Diameter
DB [mm]
Diameter
DS [mm]
Height
TS [mm]
1
2
3
4
QJFMT-02-10
INFO
0.038
30
19
9
10
7.5
5
39
29
12
52
4.5
7.5
4.1
QJFMT-01-20
INFO
0.240
50
40
11
25
20.0
15
62
51
28
112
5.5
9.0
5.1
QJFMT-02-20
INFO
0.240
50
40
11
25
20.0
15
62
51
28
112
5.5
9.0
5.1
QJFM-02-20
INFO
0.140
50
40
11
25
20.0
15
62
51
28
58
5.5
9.0
5.1
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
igus
- QJFM
オーダー番号
QJFMT-01-20
ショートテキスト
Flange pillow block
最終更新日
09.01.2025 11:36:31
単位
キーワード
Flange
Guide
Linear
Pillow Block
Square
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
QJFMT-01-20
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-30-01-06 リニアスライディングベアリングユニット(スライドガイド)
ECLASS 8.0
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
ECLASS 7.1
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
ECLASS 7.0
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
ECLASS 6.2
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
ECLASS 6.1
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
ECLASS 6.0
23-30-01-06 Linear sliding bearing unit (Sliding guide)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)