Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
Q
QST3
QST3-R - 六角ワンタッチエルボ
Festo
製品 (A - Z)
Q
QST3
QST3-R - 六角ワンタッチエルボ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153200 QST3-1/8-6-4
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
ねじ
D1
オリフィス径
NENN [mm]
チューブ外径
D2 [mm]
チューブ外径
D3 [mm]
D5 [mm]
D7 [mm]
H1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L5 [mm]
幅
SW [mm]
深さ
T1 [mm]
深さ
T2 [mm]
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
1
2
3
153200
QST3-1/8-6-4
R1/8
3.000
6.000
4.000
12.500
10.000
18.400
65.400
8.000
61.400
20.000
12.000
14.900
17.000
0.0210
4052568032845
Yes
Yes
7439-92-1
153201
QST3-1/4-8-6
R1/4
4.600
8.000
6.000
14.500
12.500
21.300
76.900
11.000
70.900
25.000
14.000
17.000
18.100
0.0350
4052568032852
Yes
Yes
7439-92-1
153202
QST3-3/8-10-8
R3/8
6.700
10.000
8.000
17.500
14.500
23.700
87.800
12.000
81.500
29.000
17.000
18.100
20.200
0.0500
4052568032869
Yes
Yes
7439-92-1
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- QST3-R
オーダー番号
153200
ショートテキスト
六角ワンタッチエルボ
最終更新日
02.05.2025 12:55:36
単位
キーワード
六角ワンタッチエルボ
製品
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-90 コネクタ/取付具(空気圧、未分類)
メーカー名
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-06 マニホールド(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-06 マニホールド(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-06 Mainfold (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-06 06
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)