フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Führungselemente
2.1.2. Führungssäulen
R650 - Schrägsäule
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Führungselemente
2.1.2. Führungssäulen
R650 - Schrägsäule
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R650-20-100
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1 [mm]
(L)
L [mm]
(L2)
L2 [mm]
(M)
M
(SW)
SW [mm]
(f)
F [mm]
(FW)
FW [mm]
(DK2)
DK2 [mm]
(KLT)
KLT [mm]
(GWT1)
GWT1 [mm]
(FL1)
FL1 [mm]
(FW1)
FW1 [mm]
(ISL)
ISL [mm]
(R1)
R1 [mm]
(DA2)
DA2 [mm]
Preis (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.-Nr.
ARTNR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PDF
12
100
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9673
PDF
12
125
12
M6
6
4.5
15
5.0
13.5
12
1.50
27
8
3.0
6
9674
PDF
16
63
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9675
PDF
16
80
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9676
PDF
16
100
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9677
PDF
16
125
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9678
PDF
16
160
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9679
PDF
16
200
16
M8
8
6.0
15
6.8
18.0
16
1.75
27
10
3.5
8
9680
PDF
20
63
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9681
PDF
20
80
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9682
PDF
20
100
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9683
PDF
20
125
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9684
PDF
20
160
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9685
PDF
20
200
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9686
PDF
20
250
20
M10
10
10.0
15
8.5
22.5
20
2.00
27
12
4.0
10
9687
PDF
25
80
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9688
PDF
25
100
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9689
PDF
25
125
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9690
PDF
25
160
24
M12
14
10.0
15
10.2
27.0
24
2.25
27
17
4.5
12
9691
圧縮表現を表示 (35 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
STRACK
- R650
オーダー番号
R650-20-100
ショートテキスト
Schrägsäule
最終更新日
09.12.2025 12:31:58
単位
キーワード
Angle pin
Guide elements
Guide pillars
Additional links
Webshop
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 15.0
21-13-04-12 傾斜ピラー(規格工具部品、工具および金型)