フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
HepcoMotion
GV3 Linear Motion System
Side Access Adjustment (SAA)
SAA - Side Access Adjustment
HepcoMotion
GV3 Linear Motion System
Side Access Adjustment (SAA)
SAA - Side Access Adjustment
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AU2525L80SAA
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
Order number
CNSORDERNO
Description
DESC
For Use With Sliders
USE
Ø Bearing Size
B [mm]
Slide Size
A [mm]
Length
L [mm]
Journal Hex A/F
JH [mm]
Lubricator
LO
Double Row Bearings
DRB
Nitrile Sealed Bearings
NSB
Controlled Height Bearings
CHK
Product link
INFO
1
AU2525L80SAA
GV3 Side Access Adjustment
M 25 & NM 25
25
25
80
19
Not required
Not required
Not required
Not required
Website
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
HepcoMotion
- SAA
ショートテキスト
Side Access Adjustment
最終更新日
12.02.2025 10:09:38
単位
キーワード
Access
Adjustment
Linear Motion System
Side
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties