フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
23 - 機械要素、備品、取付
23-01 - 制御要素
23-01-03 - 手動ハンドル(制御要素)
23-01-03-90 - 手動ハンドル(未分類)
GN 323.5 - Safety handwheels, needle bearing, Type D, with revolving steel handle, engage by pulling
ECLASS 9.1
...
23-01-03-90 - 手動ハンドル(未分類)
GN 323.5 - Safety handwheels, needle bearing, Type D, with revolving steel handle, engage by pulling
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Safety handwheel GN 323.5-140-K14-D-ZI
縦
テーブルを展開
Reset filters
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bore with keyway
D2
D3 [mm]
max.
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
R [mm]
min.
W [mm]
Coupling size
KUPPLUNG
Cylindrical handle
DURCHM [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
GN 323.5-125-K12-D-ZI
125
K12
28
17
42
18
12
67.5
54
4
1
23
0.6110
84879090
YES
Product details
GN 323.5-140-K12-D-ZI
140
K12
28
17
42
18
12
67.5
61
4
1
23
0.6970
84879090
YES
Product details
GN 323.5-140-K14-D-ZI
140
K14
32
21
48
20
14
67.5
61
4
2
23
0.7790
84879090
YES
Product details
GN 323.5-160-K14-D-ZI
160
K14
32
21
48
20
14
82.5
71
4
2
26
1.0080
84879090
YES
Product details
GN 323.5-200-K18-D-ZI
200
K18
38
26
50
24
13
82.5
89
4
3
26
1.4250
84879090
YES
Product details
GN 323.5-250-K22-D-ZI
250
K22
45
30
54
28
13
92.5
113
4
4
28
2.1300
84879090
YES
Product details
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- GN 323.5
オーダー番号
GN 323.5-140-K14-D-ZI
ショートテキスト
Safety handwheels, needle bearing, Type D, with revolving steel handle, engage by pulling
最終更新日
02.12.2025 12:02:15
単位
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONTROLING 制御
BYFUNC_SCREWING ネジ締め
BYFUNC_FASTENING 締結
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-90 手動ハンドル(未分類)
ECLASS 10.1
23-01-03-90 手動ハンドル(未分類)
ECLASS 10.0.1
23-01-03-90 手動ハンドル(未分類)
ECLASS 9.1
23-01-03-90 手動ハンドル(未分類)
ECLASS 9.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 7.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unclassified)
ECLASS 7.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.2
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.1
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 5.1
23-01-03-90 Handwheel (unclassified)