Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
��こにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lechler
Pneumatic atomizig nozzles
140
Series 140252 - Pneumatic atomizing nozzles
Lechler
Pneumatic atomizig nozzles
140
Series 140252 - Pneumatic atomizing nozzles
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LECHLER_1402523001
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Spray angle
WINKEL [°]
Type
TYPE
Material No.
MAT
Narrowest free cross selection Ø - Water
EW [mm]
Narrowest free cross selection Ø - Air
EL [mm]
suction height
HS [mm WS]
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
W1 [l/h]
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
W2 [l/h]
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
W3 [l/h]
Fluessigkeit-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
W4 [l/h]
Luft-Volumenstrom bei P=0.5 bar Luft
L1 [m^3/h]
Luft-Volumenstrom bei P=1.0 bar Luft
L2 [m^3/h]
Luft-Volumenstrom bei P=2.0 bar Luft
L3 [m^3/h]
Luft-Volumenstrom bei P=3.0 bar Luft
L4 [m^3/h]
Weight
GEW [g]
1
20-30
140252
Messing
0.50
0.75
500
-
4.5
8
10.5
-
4
6
8
70
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lechler
- Series 140252
ショートテキスト
Pneumatic atomizing nozzles
最終更新日
17.04.2025 09:05:21
単位
キーワード
Nozzles
Pneumatic
Series
atomizing
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.07 kg
Material
Messing
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)