フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Accessory Components
Floor mounting
Leveling Pads
Leveling Pad GC M20 - Series 40/50/60
Maschinenbau Kitz
...
mk Accessory Components
Floor mounting
Leveling Pads
Leveling Pad GC M20 - Series 40/50/60
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B67.02.030
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
Article number
ARTIKELNR
Description
BZ1
Notation
BZ2
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM
1
B67.02.030
Leveling Pad GC M20
Load capacity 30000 N
Stahl verzinkt, Fußteller Grauguss
Spindle Steel Zn
Spindle thread M20
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Maschinenbau Kitz
- Leveling Pad GC M20
オーダー番号
B67.02.030
ショートテキスト
Series 40/50/60
最終更新日
21.07.2025 13:15:16
単位
キーワード
Accessory
Components
Floor Mounting
Leveling Pad
Leveling Pads
Profile
Series
Systems
Technology
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties