Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つけ��
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ABJ-SENSORIK
変位センサ SM34x
変位センサ SM34x
ABJ-SENSORIK
変位センサ SM34x
変位センサ SM34x
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
QD6M3KFIF
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
変位(mm) から
WEG_IN_MM_VON
移動量(mm
WEG_IN_MM_BIS
出力電圧
AUSGANG
ハウジング寸法(mm
GEHAEUSEMASSE_IN_MM
プログラム可能
PROGRAMMIERBAR
外部電子モジュールが必要
EXTERNES_ELEKTRONIKMODUL_BENOETIGT
精度
GENAUIGKEIT
温度ドリフト
TEMPERATURDRIFT
温度範囲
TEMPERATURBEREICH
耐衝撃性
SCHOCKFESTIGKEIT
保護等級
SCHUTZART
1
QD6M3KFIF
変位センサ SM34x
5
20
0-10 V、0-10 V反転、0-5 V、10 V、4 V、4-20 mA、4-20 mA反転、5 V
Ø10
なし
なし
< 0.5 %未満または0.25 %未満
< 0,01 % / °C
-20 °C ~ +85 °C
250g SRS 20-2000Hz
IP67まで
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ABJ-SENSORIK
- 変位センサ SM34x
オーダー番号
QD6M3KFIF
最終更新日
15.10.2025 10:50:50
単位
キーワード
変位センサ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
QD6M3KFIF
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)